Publicar produtos
Break out table SWING 1100x600x520mm

Break out table SWING 1100x600x520mm

Traduzido por Google,
  • Disponível em quatro cores
  • Projeto anos 50 e 60
  • Tampo de mesa folheado

    Atraente mesa de centro estilo anos 50 e 60 com pernas curvadas para fora. A mesa de centro tem uma estrutura de madeira maciça e tampo de mesa folheado.
Especificação
    • Length:1100 mm
    • Height:520 mm
    • Width:600 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:23 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBreak-Out-Table-SWING-1100x600x520mm
  • Familia de productoLounge and hallway
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)520
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)1100
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables