Publicar produtos
Canteen table JAMIE 1800x800x735mm

Canteen table JAMIE 1800x800x735mm

3.7 de 5 estrelas3.7(12 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Laminado de bétula resistente
  • Resistente e poderoso
  • Design clássico

Mesa clássica para cantinas de trabalho e similares. Construção forte e robusta com tampo de mesa resistente e estrutura metálica.

Especificação
  • Length:1800mm

    Height:735mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectangular

    Weight:35.4kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCanteen-table-JAMIE-1800x800x735mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1800
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)735
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)35.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables