Publicar produtos
F0650 - Desk, Executive, Wood
SEPS2BIM

F0650 - Desk, Executive, Wood

4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Mesa executiva de pedestal duplo, 30" de altura x 72" de largura x 36" de profundidade com gaveta de lápis central, três (3) gavetas de caixa e slide de referência no pedestal do lado direito; uma (1) gaveta de caixa, uma (1) gaveta de arquivo e slide de referência no pedestal esquerdo, travas para cada seção (pedestal) da mesa e ferragens de suspensão de metal para a gaveta do arquivo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0650
  • Familia de productoDesk
  • Grupo de produtosExecutive
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)760
  • Largura (mm)1830
  • Profundidade (mm)910
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário