Publicar produtos
Canteen table SANNA 1200x800x720mm

Canteen table SANNA 1200x800x720mm

Traduzido por Google,
  • Quadro curvo
  • Pés ajustáveis
  • Tampo laminado durável

Mesa retangular com pés ajustáveis e estrutura em T plana oval que é curvada na parte inferior.

Especificação
  • Length:1200mm

    Height:720mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectanglar

    Weight:24.15kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCanteen-table-SANNA-1200x800mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)24.15
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs