Publicar produtos
Canteen table SANNA 700mm

Canteen table SANNA 700mm

Traduzido por Google,
  • Estável e resistente
  • Tampo laminado durável
  • Moldura oval plana

Mesa redonda com tampo resistente, estrutura curva em tubo oval plano e pés ajustáveis.

Especificação
  • Height:720mm

    Diameter:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:17.17kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCanteen-table-SANNA-700mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)17.17
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs