Publicar produtos
Canteen table SANNA 700x700x720mm

Canteen table SANNA 700x700x720mm

Traduzido por Google,
  • tampo de mesa em faia maciça
  • Pés ajustáveis
  • Estrutura tubular oval plana

Mesa de café retangular com tampo de mesa resistente. A mesa tem pés ajustáveis e um suporte feito de tubos ovais planos que são curvados na parte inferior.

Especificação
  • Length:700mm

    Height:720mm

    Width:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Weight:14.1kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCanteen-table-SANNA-700x700x720mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)14.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs