Publicar produtos
Canteen table SANNA oval 1800x800x720mm

Canteen table SANNA oval 1800x800x720mm

3.2 de 5 estrelas3.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Quadro curvo
  • Pés ajustáveis
  • Tampo laminado durável

Mesa oval com pés ajustáveis e estrutura em T oval plana que é curvada na base.

Especificação
  • Length:1800mm

    Height:720mm

    Width:1000mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Oval

    Weight:33.15kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCanteen-table-SANNA-oval-1800x800mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)1800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)33.15
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs