Publicar produtos
Cantilever school chair COGNITA

Cantilever school chair COGNITA

3.9 de 5 estrelas3.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Sensação natural de madeira real
  • Fácil de pendurar em mesas
  • Estrutura tubular em aço lacado

    Cadeira Shell com assento e encosto em peça única. Estrutura tubular revestida a pó. A cadeira foi projetada para ser fácil de pendurar na mesa
Especificação
    • Seat height:450 mm
    • Seat depth:370 mm
    • Seat width:400 mm
    • Seat material:Veneer
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Weight:6.1 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCantilever-school-chair-COGNITA
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosSeating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-26
  • Número de edição1
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)6.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)