Publicar produtos
Ceiling light PICASSO
Ceiling light PICASSO

    Ceiling light PICASSO

    Traduzido por Google,
    • inspiração retrô
    • Feito de metal
    • Adequado para uma variedade de configurações

      Um candeeiro pendular simples e elegante com um toque retro. A luminária pode ser suspensa em um gancho de teto.

      Candeeiro de teto de inspiração retro com um design chique para uma variedade de ambientes como escritórios, salas de jantar, entradas, salões, etc.

      A lâmpada não só cumpre sua função de fornecer luz, mas também vem com detalhes de bom gosto.

      O abajur de metal é construído em várias camadas e proporciona uma iluminação agradável.

      Em conformidade com um novo padrão da UE, as luminárias/acessórios de teto agora são vendidas sem plugues. (Os plugues de pinos podem ser adquiridos separadamente).
    Especificação
      • Height:228 mm
      • Diameter:500 mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:1500 mm
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:G9
      • Light bulb included:No
      • Weight:5 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCeiling-light-PICASSO
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosLightning
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)228
    • Largura (mm)500
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps

    Disponibilidade da região

    Europa