Publicar produtos
Chicago
Arquivado

Chicago

  • Soft and comfortable
  • Stackable
  • Carrying handle on the back

Stylish, stackable banquet chair with a wide seat. Ideal for events and dinners of any type. The seat and backrest have thick, firm padding to provide good comfort. Available in synthetic leather or fabric.

Especificação
  • Seat height:460 mm

    Seat depth:400 mm

    Seat width:445 mm

    Total height:930 mm

    Seat material:Synthetic leather

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:150 kg

    Weight:6,28 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaChicago-Stacking-Chair
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de produtosChairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)930
  • Largura (mm)445
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCouro
  • Peso líquido (Kg)6.28
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches