Publicar produtos
Children's chair Dante 330mm

Children's chair Dante 330mm

Traduzido por Google,
  • Empilhável
  • Bordas e cantos arredondados
  • Moldura de madeira moldada

Cadeira de criança empilhável com um design simples e elegante. A cadeira tem uma estrutura de madeira moldada com cantos e bordas arredondados. O assento tem uma borda frontal em cascata para maior conforto.

Especificação
  • Seat height:330 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Colour:Birch

    Seat material:Veneer

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Armrests:No

    Weight:3.1 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaChildrens-chair-Dante-330mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosSeating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)330
  • Largura (mm)280
  • Profundidade (mm)305
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)3.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)