Publicar produtos
Children's chair Dante 370mm armrest
Children's chair Dante 370mm armrest

    Children's chair Dante 370mm armrest

    Traduzido por Google,
    • Empilhável
    • Apoios de braço
    • Bordas e cantos arredondados

    Cadeira de criança empilhável com braços. A cadeira tem um design simples e elegante e uma estrutura de madeira moldada com bordas e cantos arredondados. O assento tem uma borda frontal em cascata para maior conforto.

    Especificação
    • Seat height:370 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Armrests:No

      Weight:3,1kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaChildrens-chair-Dante-370mm-armrest
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)370
    • Largura (mm)280
    • Profundidade (mm)305
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)3.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)