Publicar produtos
Children's chair Dante 500mm bracket
Children's chair Dante 500mm bracket

    Children's chair Dante 500mm bracket

    Traduzido por Google,
    • Assento com borda frontal arredondada
    • Apoio para os pés ajustável
    • Barra de segurança com braços

    Cadeira alta com barra de segurança, braços e apoio para os pés ajustável. A borda frontal do assento é ligeiramente arredondada para torná-lo mais confortável para sentar.

    Especificação
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Height:740 mm

      Width:440 mm

      Depth:490 mm

      Colour:Birch

      Material:Laminate

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Equipment:With safety restraint

      Weight:3,9 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaChildrens-chair-Dante-500mm-bracket
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)280
    • Profundidade (mm)305
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)3.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
    Produtos parecidos