Publicar produtos
Children´s chair TESSA 360mm

Children´s chair TESSA 360mm

Traduzido por Google,
  • bétula maciça
  • Duas alturas de assento
  • Adequado para pré-escolas

    Cadeira de criança clássica para pré-escolas
Especificação
    • Seat height:360 mm
    • Seat depth:330 mm
    • Seat width:320 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:3.95 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaChildrens-chair-TESSA-360mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosSeating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)320
  • Profundidade (mm)330
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)3.95
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches

Disponibilidade da região

Europa