Publicar produtos
Classroom chair DOCTRINA 650mm
Classroom chair DOCTRINA 650mm
Classroom chair DOCTRINA 650mm
Classroom chair DOCTRINA 650mm

    Classroom chair DOCTRINA 650mm

    Traduzido por Google,
    • Assento arredondado
    • Manuseie o orifício na parte de trás
    • Apoio para os pés móvel

      Cadeira de estudante com assento e encosto em material resistente. A borda frontal do assento é levemente curvada e o encosto possui um orifício para alça. Inclui um footres móvel
    Especificação
      • Seat height:650 mm
      • Seat depth:390 mm
      • Seat width:390 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:6.8 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaClassroom-chair-DOCTRINA-650mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)390
    • Profundidade (mm)390
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)6.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)