Publicar produtos
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm

    Classroom chair SCIENTIA 460mm

    Traduzido por Google,
    • Laminado de alta pressão
    • Disponível em várias cores
    • Design clássico

      Cadeira escolar simples mas resistente. Encosto com alça e assento com frente arredondada
    Especificação
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:360 mm
      • Seat width:360 mm
      • Width:485 mm
      • Depth:465 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:4.1 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaClassroom-chair-SCIENTIA-460mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)485
    • Profundidade (mm)465
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)4.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
    Produtos parecidos