Publicar produtos
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm

    Classroom chair SCIENTIA 650mm

    Traduzido por Google,
    • Com apoio para os pés
    • Laminado de alta pressão
    • Disponível em várias cores

      Cadeira de estudante simples e durável que pode suportar ambiente escolar hostil. Equipado com apoio para os pés.
    Especificação
      • Seat height:650 mm
      • Seat depth:360 mm
      • Seat width:360 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:5.9 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaClassroom-chair-SCIENTIA-650mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)5.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)