Publicar produtos
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors

    Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors

    Traduzido por Google,
    Design premiado Porta assimétrica Ótima ventilação Armário para roupas com design premiado. Os cacifos têm orifícios de ventilação na parte inferior, superior e na porta, uma parte superior levemente inclinada e dobradiças de móveis resistentes. Equipado com uma estrutura de perna compartilhada, bem como uma prateleira para chapéus, varão, 3 ganchos de ancoragem e um pequeno compartimento de armazenamento em cada armário
    Especificação
    • Frame colour: Dark grey Frame colour code: NCS S7502-B Door colour: Light grey/Red Door colour code: RAL 9022/RAL 3020 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaClothing-Locker-Create-Energy-800-2-Sections-2-Doors
    • Familia de productoClothing Locker
    • Grupo de produtosLockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1985
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSlovakia
    • Peso líquido (Kg)62
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Número OmniClass23-21 15 15
    • Título OmniclassClothing Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa