Publicar produtos
Coffe table ASHLEY 770mm

Coffe table ASHLEY 770mm

Traduzido por Google,
  • Lustroso
  • Empilhável até 10 de altura
  • Fácil de colocar

    Mesa de centro simples e elegante que funciona em vários locais, como uma mesa lateral ao lado de uma poltrona no escritório ou em uma sala de espera pública. A mesa é empilhável até dez mesas de altura, o que a torna muito eficiente em termos de espaço quando necessário e prática na limpeza.
Especificação
    • Height: 470 mm
    • Diameter: 570 mm
    • Thickness table surface: 20 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Weight: 11.2 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCoffe-Table-ASHLEY-770mm
  • Familia de productoLounge and hallway
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)470
  • Largura (mm)570
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)11.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables