Publicar produtos
Coffe table CROSBY 700x700x500mm

Coffe table CROSBY 700x700x500mm

Traduzido por Google,
  • Base de trompete estável
  • Bordas chanfradas
  • Acabamento elegante de grão de madeira

    Mesa de centro com tampo retangular, acabamento em madeira e bordas biseladas. Fornecido com base de trompete.
Especificação
    • Length: 700 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Square
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.15 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCoffe-Table-CROSBY-700x700x500mm
  • Familia de productoLounge and hallway
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)20.15
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables