Publicar produtos
Coffe table HOLLY 800x500mm

Coffe table HOLLY 800x500mm

Traduzido por Google,
  • Madeira sólida
  • Prateleira inferior prática
  • Vários modelos diferentes

    Mesa de centro com prateleira inferior prática.
Especificação
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 800 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 15 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCoffe-Table-HOLLY-800x500mm
  • Familia de productoLounge and hallway
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables