Publicar produtos
Coffe table MONTY 700mm

Coffe table MONTY 700mm

Traduzido por Google,
  • Pedestal estável
  • Tampo laminado resistente
  • Gama de combinações de cores

    Mesa de centro pequena. A mesa tem um tampo redondo, durável e fácil de limpar e um pedestal estável com uma base grande e redonda.
Especificação
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Thickness table surface: 22 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.45 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCoffe-Table-MONTY-700mm
  • Familia de productoLounge and hallway
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)700
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)20.45
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables