Publicar produtos
Coffe table MOOD 700x700mm

Coffe table MOOD 700x700mm

4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Simples e versátil
  • Disponível em diferentes versões
  • Adequado para uma variedade de configurações

    Mesa de centro pequena, versátil e elegante com tampo quadrado feito de laminado resistente. A mesa de centro vem em dois tamanhos que podem ser combinados para dar uma sensação mais dinâmica ao ambiente. Ideal para salas de reuniões e cantinas.
Especificação
    • Length: 700 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Square
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 14.1kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCoffe-Table-MOOD-700x700mm
  • Familia de productoLounge and hallway
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)14.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables