Publicar produtos
Coffee table IRIS 500x460mm

Coffee table IRIS 500x460mm

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Laminado resistente
  • Versátil
  • Moderno

    Mesa de centro moderna e estilosa que se encaixa na maioria dos ambientes. Também pode ser usado como tabelas de aninhamento.
Especificação
    • Height: 460 mm
    • Diameter: 500 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 6.8 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCoffee-table-IRIS-500x460mm
  • Familia de productoLounge and hallway
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)500
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)6.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables