Publicar produtos
Collapsible table EMILY 1200x800x720mm

Collapsible table EMILY 1200x800x720mm

Traduzido por Google,
  • Tampo retangular
  • T-frame com diferentes acabamentos
  • Fácil de dobrar

Mesa dobrável com estrutura em T e tampo de mesa retangular resistente.

Especificação
  • Length:1200mm

    Height:720mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Weight:23.4kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCollapsible-table-EMILY-1200x800x720mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)23.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables