Publicar produtos
Concave Bench UNITE 1430x560mm
Concave Bench UNITE 1430x560mm

    Concave Bench UNITE 1430x560mm

    Traduzido por Google,
    • Durável
    • Preparado para montagem no chão
    • Superfície de assento em madeira maciça
    Especificação
    • Height:440mm

      Width:1430mm

      Depth:560mm

      Thickness tabletop:40mm

      Material:Birch

      Material stand:Steel

      Weight:26.6kg

      Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConcave-Bench-Unite-1430x560mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)440
    • Largura (mm)1430
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)26.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Benches
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)