Publicar produtos
Conference chair OTTAWA with skid base and armrest
Conference chair OTTAWA with skid base and armrest

    Conference chair OTTAWA with skid base and armrest

    Traduzido por Google,
    • Empilhável
    • Pode ser pendurado em uma mesa
    • Tecido resistente

      Cadeira de conferência empilhável em um design moderno com uma base de deslizamento totalmente soldada e apoios de braços. Possui assento e encosto moldados em peça única com estofamento espesso e estofamento durável. Os apoios de braço podem ser usados para pendurar a cadeira em um tampo de mesa para facilitar a limpeza.
    Especificação
      • Seat height: 460 mm
      • Seat depth: 380 mm
      • Seat width: 410 mm
      • Colour: Grey
      • Durability: 90000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Stand colour: Chrome
      • Stand material: Steel
      • Armrests: Yes
      • Legs: Skid base
      • Stackable: Yes
      • Load capacity: 100 kg
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 16139:2013
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConference-chair-OTTAWA-with-skid-base-and-armrest
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)910
    • Largura (mm)440
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)