Publicar produtos
Conference chair OTTAWA with spider legs and armrest
Conference chair OTTAWA with spider legs and armrest

    Conference chair OTTAWA with spider legs and armrest

    Traduzido por Google,
    • Assento e encosto moldados
    • Perfeito para quartos com carpete
    • Simples e elegante

      Cadeira de conferência elegante com pés deslizantes. Perfeito para quartos com carpete. Possui assento e encosto moldados em peça única com estofamento espesso e estofamento durável. Equipado com braços finos. O design elegante torna a cadeira uma adição elegante a qualquer sala de conferências.
    Especificação
      • Seat height: 465 mm
      • Seat depth: 380 mm
      • Seat width: 410 mm
      • Colour: Grey
      • Durability: 90000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Stand colour: Chrome
      • Stand material: Steel
      • Armrests: Yes
      • Legs: Spider base
      • Stackable: No
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 16139:2013
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConference-chair-OTTAWA-with-spider-legs-and-armrest
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)910
    • Largura (mm)440
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)