Publicar produtos
Conference chair WHISTLER No armrests, dark grey
Arquivado

Conference chair WHISTLER No armrests, dark grey

  • Stackable
  • Fabric upholstery
  • Trendy design

    Modern chair in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece with soft padding covered in fabric and are slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
Especificação
    • Seat height:440 mm
    • Seat depth:430 mm
    • Seat width:410 mm
    • Colour:Dark grey
    • Seat material:Fabric
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Armrests:No
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:6.8 kg
    • Assembly:Assembled
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaConference-chair-WHISTLER-No-armrests-dark-grey
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de produtosChairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)910
  • Largura (mm)440
  • Profundidade (mm)420
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioTecido
  • Peso líquido (Kg)6.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Seating

Produtos parecidos