Publicar produtos
Conference table CLAIRE 1200x600x720mm
Conference table CLAIRE 1200x600x720mm

    Conference table CLAIRE 1200x600x720mm

    Traduzido por Google,
    • Moldura dobrável
    • Tampo laminado
    • Escolha de três cores de moldura

    Mesa de conferência com estrutura dobrável e tampo resistente.

    Especificação
    • Length:1200mm

      Height:720mm

      Width:600mm

      Thickness table surface:22mm

      Table surface:Rectangular

      Weight:17kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConference-table-CLAIRE-1200x600x720mm
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables