Publicar produtos
Conference table SELMA 3800x1200x730

Conference table SELMA 3800x1200x730

Traduzido por Google,
  • Bordas chanfradas
  • Marcado por Möbelfakta
  • Mesa em formato de barco

Mesa de conferência com tampo de mesa robusto em forma de barco com bordas chanfradas e borda preta. A mesa tem uma estrutura em T estável e pés ajustáveis

Especificação
  • Length:3800mm

    Height:730mm

    Width:1200mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:125kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaConference-table-SELMA-3800x1200x730
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)730
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)3800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)125
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables