Publicar produtos
Creek
Creek
Creek
Creek

    Creek

    3.7 de 5 estrelas3.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Empilhável
    • Design moderno
    • Apoios de braços integrados

    Cadeira empilhável resistente aos raios UV com um design elegante. Creek é uma cadeira moderna e moldada, ideal para cantinas e salas de descanso. A cadeira é empilhável e possui um encosto confortável e contornado e apoios de braços integrados, que fornecem suporte para seus braços e ombros.

    Especificação
    • Seat height:470 mm

      Width:550 mm

      Depth:510 mm

      Total height:770 mm

      Colour:Anthracite

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCreek-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)710
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)510
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)