Publicar produtos
Dawson
Dawson
Dawson
Dawson

    Dawson

    Traduzido por Google,
    • Empilhável
    • Adapta-se a diversos ambientes
    • Inteligente e prático

    Cadeira de conferência elegante e inteligente que é rápida e fácil de conectar para criar diferentes combinações de assentos. A cadeira pode ser facilmente empilhada e é estofada em tecido à prova de fogo durável.

    Especificação
    • Seat height:455 mm

      Seat depth:430 mm

      Seat width:410 mm

      Durability:162500 Md

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,9 kg

      Approvals:EN 1021-1, EN 1021-2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDawson-Conference-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)455
    • Largura (mm)410
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCouro
    • Peso líquido (Kg)4.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)