Publicar produtos
Desk MODULUS 1600x800 adjustable legs
Desk MODULUS 1600x800 adjustable legs
    Arquivado

    Desk MODULUS 1600x800 adjustable legs

    • Electrically height-adjustable
    • With anti-collision mechanism
    • Good height adjustment range

    Electric sit-stand desk with a rectangular top. T-frame with anti-collision mechanism that helps prevent crush injuries. Long stroke length (650 mm) for extra flexibility.

    Especificação
    • Length:1600 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:120 kg

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:53 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDesk-MODULUS-1600x800-Adjustable-legs
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de produtosModulus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-07
    • Número de edição1
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSlovakia
    • Peso líquido (Kg)53
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops