Publicar produtos
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
    Arquivado

    Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    • Stylish frame
    • Durable laminate
    • Rectangular top

    Classic desk with rectangular top and stylish O-frame that frames the desk top surface. From the Modulus range. Add matching storage.

    Especificação
    • Length:1600 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2

      Table surface:Rectangular

      Stand:O-frame

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Weight:38.4 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDesk-MODULUS-1600x800-Fixed-legs-O-legs
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de produtosModulus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSlovakia
    • Peso líquido (Kg)38.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops