Publicar produtos
Monitor Generic
Monitor Generic
Monitor Generic
Monitor Generic
Monitor Generic

    Monitor Generic

    4.5 de 5 estrelas4.5(43 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Monitor de computador genérico

    Este monitor de computador genérico é perfeito para adicionar detalhes aos seus projetos Revit.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 21", 28"
    Profundidades: 7 1/2"
    Alturas: 16", 19 1/2"

    • Monitores de computador genéricos são úteis para visualizar escritórios, salas de jogos e qualquer espaço com um computador
    • Escolha entre tamanhos de monitor de 27" e 32"
    • O suporte é removível para visualização com uma montagem VESA


    Para usar esta família, insira-a no seu projeto a partir do aplicativo Fetch e selecione entre tamanhos de monitor de 27" e 32". A família inclui materiais PBR de alta qualidade que funcionarão com qualquer programa de renderização.
    Especificação
      • Available in 27" and 32" monitor sizes (measured diagonally)
      • 27" monitor measures 21" x 12 1/4"
      • 32" monitor measures 28" x 15 3/4"
      • Main body is made of black plastic
      • Includes high-quality PBR materials for maximum rendering potential
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Monitor_Generic_PLA
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-37 13 11 11
    • Título OmniclassDesktop Personal Computers