Publicar produtos
Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame
Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame
Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame
    Arquivado

    Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame

    • Electrically height adjustable
    • With anti-collision mechanism
    • Large work surface

    Electrically height-adjustable desk with a curved desk top. T-frame with anti-collision feature that protects against crush injuries. Long stroke length (650 mm) for extra flexibility.

    Especificação
    • Length:2000mm

      Height:640-1290mm

      Width:1200 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Left/Right

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:120 kg

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:63,6 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDesk-MODULUS-2000x1200-Ergonomic-T-Frame
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de produtosModulus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSlovakia
    • Peso líquido (Kg)63.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops