Publicar produtos
Desk MODULUS SMART 1600x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1600x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1600x800 adjustable legs
    Arquivado

    Desk MODULUS SMART 1600x800 adjustable legs

    • Express assembly
    • Personal reminders
    • Personal statistics daily

    Smart and high-quality, electric height-adjustable desk that connects to your computer to remind you when you should stand up or sit down while you work. Modulus Smart is robust with a durable laminate desktop, T-stand and anti-collision mechanism.

    Especificação
    • Length:1600 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:55 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDesk-MODULUS-SMART-1600x800-Adjustable-legs
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de produtosDesk - Modulus Smart
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)640
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSlovakia
    • Peso líquido (Kg)55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops

    Produtos parecidos