Publicar produtos
Desk high pedestal FLEXUS 720x400x800mm

Desk high pedestal FLEXUS 720x400x800mm

Traduzido por Google,
  • Laminado ao redor
  • Com suporte de arquivo
  • Amplia sua mesa

    Bloco de gavetas compacto de arrumação prática, com gavetas com fechadura, porta-arquivos na gaveta inferior, puxadores em alumínio cinzento e fechadura central.
Especificação
    • Height:720 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:800 mm
    • Colour:Beech
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Number of drawers:4
    • Lockable:With lock
    • Weight:42 kg
    • Assembly:Assembled
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDesk-high-pedestal-FLEXUS-720x400x800mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)42
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units