Publicar produtos
Extra deep storage cabinet SUPPLY 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SUPPLY 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SUPPLY 1900x1020x635mm
    Arquivado

    Extra deep storage cabinet SUPPLY 1900x1020x635mm

    • Lockable handle
    • Extra large
    • 4 adjustable shelves

      Extra large, sturdy storage cabinet. The cabinet is supplied with adjustable shelves, adjustable feet, a rotatable handle and a 3-point lock with two keys
    Especificação
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 635 mm
      • Depth, internal: 575mm
      • Shelf interval: 30 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 105.96 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaExtra-deep-storage-cabinet-SUPPLY-1900x1020x635mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1900
    • Largura (mm)1020
    • Profundidade (mm)635
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)105.96
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units