Publicar produtos
Floor screen ZONE 1360x800x40mm

Floor screen ZONE 1360x800x40mm

Traduzido por Google,
  • Absorção de ruído eficaz
  • Completo incl. ficar
  • Design elegante e estiloso

Tela de piso absorvente de som e elegante criada pela equipe de design interna da AJ Products. A tela melhora significativamente o ambiente sonoro e proporciona privacidade, tornando-a perfeita para escritórios. Um jogo de rodas pode ser adquirido separadamente para uma solução de peneiramento móvel e fácil de mover.

Especificação
  • Height:1360mm

    Width:800mm

    Total height:1405mm

    Thickness:40mm

    Composition:100% Polyester

    Cover material:Fabric

    Padding material:Rock wool

    Weight:14.5kg

    Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

    Warranty:7 years

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFloor-screen-ZONE-1360x800x40mm
  • Familia de productoDesk
  • Grupo de produtosAcoustics
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1360
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Material principalPolyester
  • Material secundárioTecido
  • Peso líquido (Kg)14.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustics and noise transfer surveying