Publicar produtos
Foldable seat JAXON
Foldable seat JAXON
Foldable seat JAXON

    Foldable seat JAXON

    Traduzido por Google,
    • Design moderno
    • Minimalista
    • Prático em espaços apertados

      Assento dobrável de parede clássico e eficiente em termos de espaço. Perfeito como uma cadeira temporária para lobbies, vestiários de escritório ou salas de espera. O assento dobrável tem molas, o que significa que ele se dobra de volta quando não está em uso
    Especificação
      • Width:362 mm
      • Depth:340 mm
      • Seat colour:White
      • Seat material:Solid wood
      • Framework material:Steel
      • Framework colour:Chrome
      • Weight:2.5 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFoldable-seat-JAXON
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-31
    • Número de edição1
    • Largura (mm)340
    • Profundidade (mm)362
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)