Publicar produtos
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm

    Gander Bar chair 630mm

    3.1 de 5 estrelas3.1(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • cadeira monocromática na moda
    • Disponível em várias opções
    • Design próprio

    Uma confortável cadeira de bar com um design inovador. Com o seu design intemporal, escandinavo e monocromático, a cadeira adequa-se a cafés, salas de descanso e salas de reuniões. É uma cadeira adaptável que é fácil de combinar com outros móveis. A cadeira é empilhável.

    Especificação
    • Seat height:630 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:380 mm

      Composition:100% Polyester

      Durability:75000 Md

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Legs:Skid base

      Stackable:Yes

      Weight:6,8 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGander-Bar-Chair-630
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)630
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)390
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)6.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)