Publicar produtos
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm

    Gander Bar chair 790mm

    3.6 de 5 estrelas3.6(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • cadeira monocromática na moda
    • Disponível em várias opções
    • Design próprio

    Uma confortável cadeira de bar com um design inovador. Com o seu design intemporal, escandinavo e monocromático, a cadeira adequa-se a cafés, salas de descanso e salas de reuniões. É uma cadeira adaptável que é fácil de combinar com outros móveis. A cadeira é empilhável.

      Especificação
      • Seat height:790 mm

        Seat depth:390 mm

        Seat width:380 mm

        Composition:100% Polyester

        Durability:75000 Md

        Seat material:Fabric

        Stand material:Steel

        Legs:Skid base

        Stackable:Yes

        Weight:7,5 kg

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaGander-Bar-Chair-790
      • Familia de productoLunch and conference
      • Grupo de produtosChairs
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-08-09
      • Número de edição1
      • Altura (mm)790
      • Largura (mm)380
      • Profundidade (mm)390
      Relacionado
      • Material principalMadeira
      • Material secundárioAço
      • Peso líquido (Kg)7.5
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
      • Classificação IFCMobilia
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
      • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
      Produtos parecidos

      4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
      2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
      1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
      4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)