Publicar produtos
Grimsby
Grimsby
Grimsby
Grimsby

    Grimsby

    3.6 de 5 estrelas3.6(19 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Mecanismo síncrono
    • Estofamento extra durável
    • Suporte lombar integrado

    Cadeira de escritório clássica e acessível com assento e encosto moldados. A cadeira é estofada em tecido resistente, possui suporte lombar embutido e um mecanismo síncrono que acompanha seus movimentos. Coloque a cadeira com braços ajustáveis para maior conforto.

    Especificação
    • Seat height:460-590 mm

      Seat depth:445 mm

      Seat width:460 mm

      Backrest height:450-530 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Durability:120000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:16,2 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGrimsby-Office-chair
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de produtosOffice chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1050
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)445
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioPlástico
    • Peso líquido (Kg)16.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs

    Disponibilidade da região

    Europa