Publicar produtos
Langford Straight legs
Langford Straight legs
Langford Straight legs
Langford Straight legs

    Langford Straight legs

    Traduzido por Google,
    • Elegante e robusto
    • Adequado para vários ambientes
    • Design elegante

    Cadeira elegante e moderna com uma construção robusta que é perfeita para uma sala de reuniões ou sala de descanso. A cadeira é empilhável e possui assento acolchoado para maior conforto, o que a torna confortável para longos períodos sentados!

    Especificação
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:440 mm

      Seat width:510 mm

      Material:90% Polypropylene/10% glass fibre

      Durability:50000 Md

      Stand material:Tubular steel

      Legs:Straight legs

      Stackable:Yes

      Weight:7,3 kg

      Assembly:Delivered unassembled

      Approvals:EN 16139:2013, EN 1022:2018

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLangford-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)510
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioTecido
    • Peso líquido (Kg)7.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)