Publicar produtos
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus

    Linus

    Traduzido por Google,
    • Pendurado
    • Empilhável
    • Disponível em cores diferentes

    Cadeira de cantina durável que pode ser pendurada em uma mesa usando o encosto. Até quatro cadeiras podem ser empilhadas para facilitar o armazenamento e a limpeza.

    Especificação
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:400 mm

      Seat width:400 mm

      Seat material:Laminate

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Weight:4,5 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLinus-Canteen-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)