Publicar produtos
Melville
Melville
Melville
Melville
Melville

    Melville

    Traduzido por Google,
    • Design moderno
    • Empilhável

    Cadeira de conferências muito acessível e empilhável com um design simples mas robusto com assento acolchoado.

    Especificação
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:420 mm

      Seat width:390 mm

      Total height:860 mm

      Colour:Dark grey

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:130 kg

      Weight:22,56 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMelville-Conference-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)460
    • Largura (mm)390
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioTecido
    • Peso líquido (Kg)5.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)