Publicar produtos
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool

    Memphis Bar stool

    3.9 de 5 estrelas3.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Design moderno
    • Empilhável
    • Assento em duas cores

    Banco de bar empilhável com alça embutida no encosto.

    Especificação
    • Seat height:800 mm

      Total height:910 mm

      Seat material:Polypropylene

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMemphis-Bar-Stool
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)910
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolipropileno
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)