Publicar produtos
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla

    Milla

    Traduzido por Google,
    • Empilhável
    • Contemporâneo e estiloso
    • Concha de assento de madeira

    Cadeira elegante com uma concha de assento moldada em forma de figura. O design moderno traz um toque fresco ao seu local de trabalho ou instalações. A cadeira tem uma estrutura tubular fina, mas robusta, com acabamento cromado e é empilhável.

    Especificação
    • Seat height:445 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:420 mm

      Seat material:Wood

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:100 kg

      Weight:5,5 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMilla-Stackable-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)445
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)390
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)5.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)